Julkaise tuotteesi
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)133
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)3.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air