Julkaise tuotteesi
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Tekniset tiedot
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoscreen-front-150
  • TuoteperheTextile Sun Control
  • TuoteryhmäScreens Without Ventilation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)6000
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020100
  • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 -kuvausRoller blinds