Julkaise tuotteesi
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 / 5 tähteä4.5(26 arvostelua)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-drapery-alena
    • TuoteperheDraperies
    • TuoteryhmäAlena - Pull to Start
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMotorized Drapery Rods
    • OmniClass-numero23-17 21 13 13 11
    • OmniClass-nimikeDrapery Tracks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat