Julkaise tuotteesi
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Tekniset tiedot
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoscreen-front-150-cw
  • TuoteperheTextile Sun Control
  • TuoteryhmäScreens Without Ventilation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-11-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6000
  • Leveys (mm)3200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020100
  • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 -kuvausRoller blinds
  • OmniClass-numero23-17 21 13 11
  • OmniClass-nimikeWindow Blinds

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia