Julkaise tuotteesi
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Tekniset tiedot
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoton-10-80-zr
  • TuoteperheWindow Ventilation
  • TuoteryhmäStandard Window Vents
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)94
  • Syvyys (mm)79
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC010022
  • ETIM-nimiAir vent

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta