Julkaise tuotteesi
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    An aesthetic vent, available with five different cover plates: square (standard and XL), rounded square (standard and XL) or round. The sleek design, combined with simple installation thanks to the magnetic strips used, ensures virtually invisible integration into any room where air extraction or supply is provided.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteducovent-design
    • TuoteperheMechanical Ventilation
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-09-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)66
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)0.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • ETIM-koodiEC011479
    • ETIM-nimiAccessories for air heaters