Julkaise tuotteesi
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

The DucoVent Premium Trimless is by far the finest vent in the market that can be used for both supply and extraction. A 'trimless' integration into the plasterwork makes the vent almost invisible. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect and therefore guarantees optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducovent-premium
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)74
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011497
  • ETIM-nimiVentilation valve