Julkaise tuotteesi
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducovent-premium-trim
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)145
  • Syvyys (mm)145
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011497
  • ETIM-nimiVentilation valve

Alueellinen saatavuus

Eurooppa