Julkaise tuotteesi
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Tekniset tiedot
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteglasvent
    • TuoteperheWindow Ventilation
    • TuoteryhmäStandard Window Vents
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-10-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusRakennuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Yhdistynyt kuningaskunta