Julkaise tuotteesi
Mounting chair standing (DucoBox Energy Comfort D325)
DUCO

Mounting chair standing (DucoBox Energy Comfort D325)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of standard siphon possible.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemounting-chair-standing-ducobox-energy-comfort-d325
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)671
  • Syvyys (mm)405
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011606
  • ETIM-nimiAccessories for ventilator

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta