Julkaise tuotteesi
Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)

In situations where wall mounting of the DucoBox Energy Comfort (Plus) is not possible, this support frame enables floor mounting. Use of a flat siphon is required.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)497
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC011606
  • ETIM-nimiAccessories for ventilator

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta