Julkaise tuotteesi
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitereducer-12580
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)130
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.06
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa