Julkaise tuotteesi
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Tekniset tiedot
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteset-coax-kabel
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG000001
  • ETIM-nimiCables