Julkaise tuotteesi
TronicTwin 120 CAP
DUCO

TronicTwin 120 CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetronictwin-120-cap
  • TuoteperheTextile Sun Control
  • TuoteryhmäScreens With Ventilation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvre and shading systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia