Julkaise tuotteesi
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteuser-controller-rf-battery
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69
  • Leveys (mm)69
  • Syvyys (mm)17
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.03
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC001358
  • ETIM-nimiRadio transmitter

Alueellinen saatavuus

Eurooppa