Julkaise tuotteesi
Privacy Panel Childcare (PCC)
DuraCube

Privacy Panel Childcare (PCC)

The DuraCube Privacy Panel – Childcare is designed specifically to comply with NCC: F2.5c to separate children’s toilets at early childhood centres. The pedestal legs provide structural strength and enables easy cleaning with a mop and hose. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time.

Tekniset tiedot
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Childcare (PCC)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1000mm AFFL

    Typical Width: 800mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteprivacy-panel-childcare-pcc
  • TuoteperhePrivacy Panels
  • TuoteryhmäPrivacy Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Australia
  • Valmistettu:Australia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Sermit ja tilanjakajat

Alueellinen saatavuus

Oseania
Australia