Julkaise tuotteesi
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 / 5 tähteä3.3(7 arvostelua)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Tekniset tiedot
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesign-siphon-005036
    • TuoteperheOutlet drains
    • TuoteryhmäDesign siphon
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)311
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)425
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC010964
    • ETIM-nimiSiphon tube
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 13 17 13
    • OmniClass-nimikeSink Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText