Julkaise tuotteesi
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"

    Color Cadbury Sconce 10"

    The Color Cadbury Sconce 10" pairs a rounded dome shade with a long, gooseneck-style arm, extending the light forward from the wall for a fixture that feels more like a fixed task light than a flush accent. An integrated cap in brass, nickel, or black tops the dome and echoes the circular backplate, tying the whole piece together as one deliberate design gesture.

    Its extended reach and downward-facing dome make it a strong choice for reading nooks, bedside lighting, and over vanities or console tables, where directed light is as important as the fixture itself. Well-suited to both residential and commercial interiors, it works as a standalone accent or spaced in pairs for symmetrical wall lighting. Perfect for large-scale hotel projects to office spaces and beyond.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-cadbury-dome-sconce-10
    • TuoteperheCadbury Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)254
    • Leveys (mm)254
    • Syvyys (mm)343
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)9525
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat