Julkaise tuotteesi
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"

    Color Cadbury Sconce 8"

    The Color Cadbury Sconce 8" is a single-light wall sconce in aluminum and brass. It has an 8" solid dome shade on an arm that reaches 10.5" from a 5.7" backplate, so the light lands right where it’s needed. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    The downward light from the dome makes it a good fit over kitchen sinks and open shelving, beside beds, and above desks, and its smaller scale works where the 10" would crowd the wall. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it suits kitchens and baths at home as well as café counters, hotel rooms, and office workstations. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in a larger size as the Color Cadbury Sconce 10".

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-cadbury-dome-sconce-8
    • TuoteperheCadbury Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9
    • Leveys (tuumaa)8
    • Syvyys (tuumaa)10.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä