Julkaise tuotteesi
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"

    Color Cap Sconce 6"

    The Color Cap Sconce 6" is a wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with a hand-blown glass globe. The globe is six inches in diameter, set on a five and seven-tenths inch round backplate. Overall height is twelve inches, with an eight inch projection from the wall. It is available in 14 colors and brass, nickel, or black finishes and weighs one pound.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, so it works in bathrooms as well as bedrooms, hallways, and entryways. The fixture can be positioned up or down to shape the light. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality. Also available in three finishes as the Cap Sconce 6" and with two globes as the Cap Double Sconce 6".

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-cap-globe-sconce-i-6
    • TuoteperheCap Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)12
    • Leveys (tuumaa)6
    • Syvyys (tuumaa)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä