Julkaise tuotteesi
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce

    Color Legend 3 Sconce

    The Color Legend 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, featuring precision-engineered CNC-machined parts paired with a minimalist aluminum body. Its clean yet sculptural design and three globe lights positioned on curved arms make it ideal for nesting above items such as mirrors or art in residential, commercial, or hospitality spaces.

    Available in brass, nickel, and black finishes and a variety of 13 colors, the fixture is perfect for adding personality to bathrooms, living areas, or retail environments.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäSconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)10.5
    • Leveys (tuumaa)23.5
    • Syvyys (tuumaa)7.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat