Julkaise tuotteesi
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"

    Crown Chandelier 32"

    The Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 32 inches in width and 11 inches in height. Available in a brass, nickel, or black finish. 

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 19 to 31 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available in 14 colors as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecrown-globe-chandelier
    • TuoteperheCrown Chandelier
    • TuoteryhmäChandeliers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)31
    • Leveys (tuumaa)32
    • Syvyys (tuumaa)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattokruunu
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä