Julkaise tuotteesi
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"

    Scepter Sconce 18"

    The Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Available in brass, nickel, or black finish.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Scepter Sconce 18 Inch.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitescepter-sconce-18
    • TuoteperheScepter Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)18
    • Syvyys (tuumaa)3.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat