Julkaise tuotteesi
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
    DUX
    Arkistoitu

    Jetson Easy Chair

    Iconic easy chair designed by Bruno Mathsson. The Jetson chair reflects both his obsession with comfort and a classic Swedish modern design approach. It features a bowl-shaped seat, ergonomically designed high back with head pillow. Chrome swivel base with a unique self-return mechanism.

    Tekniset tiedot
      • Available in multiple colours and various fabric or leather
      • Seat section in tubing chrome, black or green with support fabric and leather edging
      • Cushion marked stiched and filled with polyether
      • Chrome-plated frame with rotation and memory construction
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJetson-Easy-Chair
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)970
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)830
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNahka
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit