Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebloom_s_surface_mounted
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Argentiina
    Australia
    Kanada
    Algeria
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Meksiko
    Egypti
    Armenia
    Belgia
    Chile