Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    COZAR has a minimal look with its co-extrusion body which is entirely made of PC material. Thanks to its design without connection details , it has high IP degree protection class and offers variable lumen output and lenght options. COZAR is an economic and optimal lighting solution for places which need etanj luminaire.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecozar
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäLinear Etanj
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka