Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- STL FLP
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- STL FLP

STL-FLP accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL-FLP product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects

Tekniset tiedot
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power : 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

    Light Source : Mid Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    Color Temperature : 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

    CRI : >80

    Installation : Pendant

    Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeae-lighting-stl-flp
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Trunking Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring