Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 is a cove light LED lighting that gives interiors an effective and useful appearance. With its flexible structure, it provides ease of installation on variable surfaces and offers economy and long-lasting use thanks to its simple design. FLEXBAR, which has a modular structure, allows the number of modules to be increased or decreased and different lumen values can be obtained.
Tekniset tiedot
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflexbar
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäCove Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Flexible Lighting
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile