Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED

GIZA Mini is an economic and professional lighting solution that offers you an alternative solution to halogen and compact Downlight luminaires. The product has a metalized reflector and glare-free opal diffuser inside.

Tekniset tiedot
  • Housing               :              Aluminum injection

    Diffuser               :              PC Reflector + Opal diffuser

    Power   :              10 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage    :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP20

    Color Temperature          :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI         :              >70

    Installation         :              Recessed

    Colors   :              RAL 9003

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegiza_mini_recessed
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring