Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)
    Gprona offers cost-effective one for one replacement of metal halide floodlights which reaches up tp 160 lm/W efficacy. Thanks to its optimized housing dimension and high IP protected body , high-impact resistant tempered glass surface, Gprona is ideal for all outdoor applications. Customized hanger set options are functional tools according to application type. DALI ,1-10V , DIMKO, RF control options are available.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegprona
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäFloodlights
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka