Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

EAE Lighting offers an optimum LED lighting solution for industrial facilities with a minimised total cost of ownership. Available with various lumen packages, light distributions and mounting options, HBC adapts the lighting to meet the specific needs of your environment. Thanks to its reliable performance and no need for relamping, HBC also minimizes maintenance costs. It provides a comfortable environment for your staff while limiting energy consumption. DALI and 1-10V control options are available.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PMMA / PC

    Optic Angles: Lens / Serigraphy Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK05

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehbc
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka