Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- HBC LENS
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- HBC LENS

HBC meets all lighting requirements of industrial plants economically and optimally by providing high efficacy value – up to 142lm/W- compact and lightweight housing with one point suspension capability, wide range of lumen packages and optic choices.

It is perfect for both refurbishment projects and new installations by providing low total cost of ownership and fast ROI. 70% energy saving – in comparison with equivalent metal halide products- and %60 energy saving – in comparison with equivalent flourescent products-

• Logistic plants • Machine & electronic industry • Chemical & plastic industry • Wood & paper industry • Sports facilities • Atriums of malls • High-ceiling commercial halls

Tekniset tiedot
  • Housing               :              Aluminum injection housing

    Optical  :              Lens / Serigrapgy glass

    Light Source       :              Mid Power LED

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature          :              3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI         :              >80

    IP           :              IP66

    Installation         :              Surface Mounted / Pendant

    Colors   :              SW 306G

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehbc_lens
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring