Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehbc_zone_i
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäExproof Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka