Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors as a pendant, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenetaled_pendant
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile