Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI comes in two different body configurations. Using LED light sources, PIXA MINI is an innovative luminaire that is energy efficient and minimizes your maintenance costs with its long service life. Thanks to its deeply positioned light source, it captures clear light output without creating glare. Depending on the lighting design, it has color temperature options from 2700K up to 6500K.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepixa
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Argentiina
    Australia
    Kanada
    Algeria
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Meksiko
    Egypti
    Armenia
    Belgia
    Chile
    Uusi-Seelanti
    Yhdysvallat
    Etelä-Afrikka
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Etelä-Sudan
    Bahrain
    Bulgaria
    Etiopia
    Bangladesh
    Espanja
    Ghana
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Kamerun
    Filippiinit
    Islanti
    Kenia
    Georgia
    Italia
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Indonesia
    Itävalta
    Libya
    Intia
    Kreikka
    Marokko
    Irak
    Kroatia
    Niger
    Iran
    Kypros
    Nigeria
    Israel
    Latvia
    Sudan
    Japani
    Liettua
    Tansania
    Jemen
    Luxemburg
    Tsad
    Jordania
    Moldova
    Tunisia
    Kambodža
    Montenegro
    Kazakstan
    Norja
    Kiina
    Pohjois-Makedonia
    Kirgisia
    Portugali
    Kuwait
    Puola
    Libanon
    Ranska
    Malesia
    Romania
    Mongolia
    Ruotsi
    Oman
    Saksa
    Pakistan
    Serbia
    Qatar
    Slovakia
    Saudi-Arabia
    Slovenia
    Singapore
    Suomi
    Syyria
    Sveitsi
    Tadžikistan
    Tanska
    Taiwan
    Tsekin tasavalta
    Thaimaa
    Ukraina
    Turkki
    Unkari
    Turkmenistan
    Valko-Venäjä
    Uzbekistan
    Venäjä
    Vietnam
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta