Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)
    Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, Prolit V.3 offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprolit
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäFloodlights
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka