Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, PROLIT V.3 MID POWER offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteprolit_mp
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäFloodlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka