Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 / 5 tähteä3.9(15 arvostelua)
    With its ring-shaped geometry and minimal body with clean finishes, RINOA takes its place as a complementary part of modern spaces. Thanks to its opal diffuser, it diffuses light homogeneously and guarantees eye-friendly illumination.
    Tekniset tiedot
    • Housing: RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Installation: Pendant

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterinoa
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Argentiina
    Australia
    Kanada
    Algeria
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Meksiko
    Egypti
    Armenia
    Belgia
    Chile