Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

TORNADO WATERPROOF is ideal for projects that require a balanced combination of economy and energy efficiency with its traditional body structure. Having various lumen packages and different size options provides flexibility to the user. In addition to providing full protection in humid areas with its IP66 protection class; It provides easy installation with its surface-mounted design. It achieves a more homogeneous light output with its polycarbonate opal cover.
Tekniset tiedot
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetornado
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Etanj
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka