Julkaise tuotteesi
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Tuote soveltuu sisäkattoon ja ääneneristeeksi tiloihin, joissa väliseinä ei yllä kantavaan rakenteeseen, sekä rakennusten kerrosten väliseen ilmaäänen ja askeläänen eristämiseen. Ecophon Combison Uno A-järjestelmässä on näkyvät listat. Kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Combison Uno A levyistä ja Ecophon Connect- listajärjestelmästä. Järjestelmän kokonaispaino on noin 13 kg/m². Peruslevy tiheää lasivillaa. Taustapinnalle on liimattu 13 mm kipsilevy. Näkyvällä pinnalla on Akutex™ FT -pinnoite ja reunoissa on reunakäsittely. Listajärjestelmä valmistetaan gavanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20523
  • TuoteperheModular ceilings
  • TuoteryhmäCombison
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-11
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604