Julkaise tuotteesi
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Tuote soveltuu äänenvaimennus- ja ääneneristyslevyksi kahden huoneen välille tiloissa, joissa väliseinä ei yllä kantavaan rakenteeseen, sekä rakennusten kerrosten väliseen ilmaäänen ja askeläänen eristämiseen. Ecophon Combison Duo E -järjestelmässä on upotetut näkyvät listat. Levyn näkyvä pinta on noin 10 mm listan alapuolella. Kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Combison Duo E -levyistä ja Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Järjestelmän kokonaispaino on noin 14 kg/m². Peruslevy on tiheää lasivillaa. Taustapinnalle on liimattu 13 mm kipsilevy. Näkyvällä pinnalla on Akutex™ FT -pinnoite ja reunat on maalattu. Listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20526
  • TuoteperheModular ceilings
  • TuoteryhmäCombison
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-11
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604