Julkaise tuotteesi
Ecophon Akusto™ One
Ecophon

Ecophon Akusto™ One

Ecophon Akusto™ One is a panel for wall applications offered in square, rectangle or circle shapes. 

It offers a multitude of design possibilities thanks to the many different formats and colours.

  • Absorption class A
  • Straight, painted edge in white or grey
  • Create innovative designs and patterns on the wall



For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteakusto-one
  • TuoteperheVertical applications
  • TuoteryhmäAkusto
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasivilla
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC-koodi30161601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Insulation
  • OmniClass-numero23-15 13 19 35
  • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Treatment