Julkaise tuotteesi
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel. 

Suitable for swimming pool areas, it’s compatible with high humidity, corrosivity and occasional direct water.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • Water repellent system

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteakusto-wall-c-akutex-HS
    • TuoteperheVertical applications
    • TuoteryhmäAkusto
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasivilla
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Insulation
    • OmniClass-numero23-15 13 19 35
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Treatment