Julkaise tuotteesi
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix (patenttia haettu) on akustiikkakatto laajoille alueille, joissa tarvitaan suuri peittävyys mutta seinästä seinään ratkaisu ei ole mahdollinen tai toivottu. Järjestelmä tarjoaa nopean, helpon ja tarkan asennuksen esiasennettujen kiinnitystarvikkeiden ja "klikkaus"-listakiinnityksen ansiosta. Jokaisessa levyssä on luukkutoiminto ja ne voidaan helposti avata. Järjestelmä voidaan asentaa suurella peittävyydellä (n. 95%) 1200 mm moduuleina 40 mm raolla levyjen välissä, jolloin aikaansaadaan kelluva vaikutelma (M344). Toinen asennustapa on 1040 mm moduuleina rivissä (M345), joka on suunniteltu pääasiassa TABS-ratkaisuihin antaen n. 60% peittävyyden (1350 mm rakennusmoduuli). Levyjä saa eri kokoisina tarjoten laajat suunnittelumahdollisuudet. Järjestelmä koostuu Ecophon Master Matrix -levyistä ja Ecophon Connect -listajärjestelmästä, joiden paino on noin 5-6 kg/m². Levyt on valmistettu tiheästä lasivillasta. Näkyvällä pinnalla on Akutex FT -pinnoite ja takapinnalla väritön lasihuopa. Reunat ovat suorat ja maalatut. Connect listat ja ripustusjärjestelmä on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja alumiinista.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolo-matrix
  • TuoteperheFree hanging units and baffles
  • TuoteryhmäSolo
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2016-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasivilla
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_78
  • Uniclass 2015 -kuvausSound attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings