Julkaise tuotteesi
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

POLIISO® AD is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two embossed aluminum supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and a fire classification of EUROCLASS E according to European standard 13501-1. The panels have a standard size of 600 x 1200 mm and thicknesses of 20-160 mm.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepoliiso-ad
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys