Julkaise tuotteesi
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

POLIISO® PLUS is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two aluminum foil supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 20 - 140 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® PLUS: hot roof below synthetic membrane,cavity wall insulation; floor, heated floor systems

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepoliiso-plus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-19
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys