Julkaise tuotteesi
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 / 5 tähteä3.8(12 arvostelua)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteedwards-utc-022
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • UNSPSC-nimiFire alarm systems
  • UNSPSC-koodi46191505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass-numero23-29 31 13
  • OmniClass-nimikeFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat