Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
edwardsutc/products/9a6283b8-708a-4e26-8cb4-6d8faea6c391
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
Control Relay Modules
Saatavana Yhdysvallat
Edwards
Seuraa
Control Relay Modules
Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
edwards-utc-033
Tuoteperhe
Electronics
Tuoteryhmä
Fire Detection, Monitoring and Alarm
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-01-07
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://edwardsfiresafety.com/
Tekninen kuvaus
http://edwards-es.com/Data%20Sheets/7%20--%20Intelligent%20Input-Output/E85001-0239%20--%20Control%20Relay%20Modules.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Meksiko
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Hälytin
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
UNSPSC-nimi
Fire alarm systems
UNSPSC-koodi
46191505
Uniclass 2015 -koodi
Pr_75_75_30
Uniclass 2015 -kuvaus
Fire alarm detection devices and control equipment
CSI MasterFormat 2014 -koodi
28 31 63
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
OmniClass-numero
23-29 31 13
OmniClass-nimike
Fire Alarm Control Panels
CSI UniFormat II -koodi
D40
CSI UniFormat II -nimike
FIRE PROTECTION
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Edwards
Speaker and Speaker- Strobes
4.5
(
11
)
Lataa
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Lataa
Edwards
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
4.3
(
33
)
Lataa