Julkaise tuotteesi
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteedwards-utc-036
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Meksiko
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • UNSPSC-nimiFire alarm systems
  • UNSPSC-koodi46191505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClass-numero23-29 31 13
  • OmniClass-nimikeFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION