Julkaise tuotteesi
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 / 5 tähteä4.6(15 arvostelua)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteedwards-utc-85001-0243
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäFire/Smoke Detectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • UNSPSC-nimiHeat detectors
  • UNSPSC-koodi46191502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 -kuvausPoint heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Detection Sensors
  • OmniClass-numero23-27 11 19 11
  • OmniClass-nimikeHeat Detectors
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat